• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Disque en tissu de polissage

Disque en tissu de polissage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Disque en tissu de polissage
  • Disque en tissu de polissage
Use alundum for general polishing and zirconia for heavy polishing such as bead polishing, etc. after welding.

[Features]
· Paper disc for polishing.
· For polishing and pre-polishing general metals and wood materials, and cleaning metal surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADK-3010
ADK-3011
ADK-304
ADK-305
ADK-307
ZDK-304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)
abrasive grain Packaging Quantity
(Sheets)

8.89 €

150 11 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎]240[Grain abrasif A] Alundum (A)150

8.82 €

150 5 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎]320[Grain abrasif A] Alundum (A)150

2.07 €

150 11 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]60[Grain abrasif A] Alundum (A)150

1.99 €

150 5 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]80[Grain abrasif A] Alundum (A)150

1.91 €

150 5 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]120[Grain abrasif A] Alundum (A)150

2.19 €

80 8 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]60Zirconia (Z)80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer Outer diameter Dimensions(mm) 30 Inner Diameter Dimension(mm) 10
Maximum Number of Rotation(min-1) 23000 Explanatory Notes 1C/S comes with 1 rubber pad/arbor

Assistance technique