• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Billes de polissage

Billes de polissage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Billes de polissage
  • Billes de polissage
Ideal for deburring and rust removal of uneven inner surfaces.

[Features]
· The individual abrasive balls on the specially coated grindstone fit the workpiece surface. Their spherical shape does not damage workpieces and enables heavy-duty work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTM-5.5-SC-220
KTM-7-AO-220
KTM-7-SC-60
KTM-8-SC-220
KTM-12-SC-60
KTM-14-SC-120
KTM-18-SC-60
KTM-41-AO-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Application: abrasive grains Compatible Pipe Inner Diameter (standard)
(mm)
Particle size identification color

30.42 €

1 9 jours 2202.15.545For Hard Objects (SC)5.5~6Yellow

29.49 €

1 8 jours 2202.1745For soft objects (AO)7~7.5Yellow

23.78 €

1 11 jours 602.1745For Hard Objects (SC)7~7.5Black

27.78 €

1 11 jours 2202.1950For Hard Objects (SC)8–9Yellow

32.26 €

1 11 jours 6031360For Hard Objects (SC)12~13Black

34.20 €

1 11 jours 12031660For Hard Objects (SC)14 to 16Red

32.93 €

1 11 jours 603.42060For Hard Objects (SC)18–20Black

51.31 €

1 5 jours 2205.44570For soft objects (AO)40~43Yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule et brosse Packaging Quantity(Book) 1 Overall Length(mm) 200
Maximum Engine Speed(min-1) 1200

Assistance technique