• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cerabon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
2CM-59
2CM-512
2CM-514
2CM-516
CK-10419
CK-1041111
CK-104112
CK-104113
CK-104115
CK-104116
CK-10619
CK-1061111
CK-106112
CK-106113
CK-106114
CK-106115
CK-106116
CM-10314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape Grindstone thickness
(mm)
Grindstone width
(mm)
Grindstone length
(mm)

18.16 €

1 11 jours 180Round type2.342.3450

18.16 €

1 11 jours 400Round type2.342.3450

19.84 €

1 11 jours 700Round type2.342.3450

18.16 €

1 35 jours 1200Round type2.342.3450

21.43 €

1 13 jours 180Square type14100

21.43 €

1 5 jours 360Square type14100

19.80 €

1 5 jours 400Square type14100

21.43 €

1 11 jours 500Square type14100

21.43 €

1 5 jours 1000Square type14100

21.43 €

1 5 jours 1200Square type14100

31.46 €

1 5 jours 180Square type16100

26.21 €

1 5 jours 360Square type16100

31.46 €

1 5 jours 400Square type16100

26.36 €

1 5 jours 500Square type16100

31.46 €

1 8 jours 700Square type16100

31.46 €

1 5 jours 1000Square type16100

31.46 €

1 5 jours 1200Square type16100

35.95 €

1 10 jours 700Round type33100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Packaging Quantity(Book) 1

Assistance technique