Référence fabricant: W-76
Marque: HOZAN
Prix: 7.59 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W-76
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 100 / 120 / 85 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 / 12×14 / 5.5×7 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Set Content(mm) | 5.5×7、8×10、12×14 | Plate Thickness(mm) | 2.3 | Mass(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés plates (à deux têtes), le numéro d'article est le suivant: W-76.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-76.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles