Référence fabricant: KMD-150
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 10.12 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KMD-150
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 9 | Shaft length L (mm) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Carré | Magnet | Disponible |
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 | Overall Length L(mm) | 260 | Shaft width across flats(mm) | 8 |
Grip Width D(mm) | 29.5 | Weight(g) | 190 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de perçage KMD-150, le numéro d'article est le suivant: KMD-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMD-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles