Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W-110 |
W-110-1.5 |
W-110-2 |
W-110-2.5 |
W-110-3 |
W-110-4 |
W-110-5 |
W-110-6 |
W-111 |
W-112 |
W-113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Contenu de l'ensemble (Livre) | Boulon à tête hexagonale | Goujons hexagonaux | Contenu de l'ensemble | Type détaillé | Poids (g) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | 80 ~ 180 | 14 ~ 32 | 7 | M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Long Type | 130 | Easy-to-use long type. | |
4.08 € | 1 | 7 jours | 1.5 | Unité | 80 | 14 | - | M1.6、M2 | M3 | - | Long Type | 2 | Easy-to-use long type. | ||
4.37 € | 1 | 7 jours | 2 | Unité | 96 | 16 | - | M2.5 | M4 | - | Long Type | 3 | Easy-to-use long type. | ||
4.37 € | 2 | 7 jours | 2.5 | Unité | 111 | 18 | - | M3 | M5 | - | Long Type | 6 | Easy-to-use long type. | ||
4.76 € | 1 | 7 jours | 3 | Unité | 127 | 20 | - | M4 | M6 | - | Long Type | 9 | Easy-to-use long type. | ||
5.62 € | 5 | 7 jours | 4 | Unité | 142 | 25 | - | M5 | M8 | - | Long Type | 18 | Easy-to-use long type. | ||
6.50 € | 1 | 7 jours | 5 | Unité | 160 | 28 | - | M6 | M10 | - | Long Type | 31 | Easy-to-use long type. | ||
7.64 € | 1 | 7 jours | 6 | Unité | 180 | 32 | - | M8 | M12 | - | Long Type | 51 | Easy-to-use long type. | ||
35.71 € | 1 | 5 jours | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | 81 ~ 180 | 4 ~ 13 | 7 | M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Under Head Short type | 117 | Under head short type which is easy to handle. | ||
27.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | 51 ~ 101 | 14 ~ 32 | 7 | M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Short Type | 83 | Compact and lightweight short span type. | ||
31.59 € | 1 | 5 jours | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | 51 ~ 101 | 4 ~ 13 | 7 | M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Under Head, Whole Length Short type | 74 | Minimal weight below-neck, total length short type. |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Contenu de l'ensemble(Livre)
Boulon à tête hexagonale
Goujons hexagonaux
Contenu de l'ensemble
Type détaillé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles