Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SD10015M-60 |
SD10015M-80 |
SD10015M-120 |
SD10015M-180 |
SD10015M-240 |
SD10015M-320 |
SD10015M-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 60 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 120 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 320 | ||
68.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 400 |
Loading...
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Plastique | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 15 | Abrasive grain | Grain abrasif A |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Removal of burns after welding. |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles