• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Double disque【5 pièces par conditionnement】

Double disque
With a compound structure with special base material, soft touch polishing work is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DD100-AA40
DD100-AA60
DD100-AA80
DD100-AA100
DD100-AA120
DD100-AA180
DD100-AA240
DD100-SZ40
DD100-SZ60
DD100-WA60
DD100-WA80
DD100-WA100
DD100-WA120
DD100-WA150
DD100-WA180
DD100-WA240
DD100-WA320
DD100-Z40
DD100-Z60
DD100-Z80
DD100-Z100
DD100-Z120
DD180-AA60
DD180-SZ40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain Max. Rotational Speed
(rpm)
Manufacturer Product Code

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]1001540AA12600DD100 X 15AA 40 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]1001560AA12600DD100 X 15AA 60 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]1001580AA12600DD100 X 15AA 80 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier général[◎]10015100AA12600DD100 X 15AA 100S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]10015120AA12600DD100 X 15AA 120S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]10015180AA12600DD100 X 15AA 180S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]10015240AA12600DD100 X 15AA 240S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]1001540SZ12600DD100 X 15SZ 40 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]1001560SZ12600DD100 X 15SZ 60 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]1001560WA12600DD100 X 15WA 60 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]1001580WA12600DD100 X 15WA 80 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015100WA12600DD100 X 15WA 100S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015120WA12600DD100 X 15WA 120S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015150WA12600DD100 X 15WA 150S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015180WA12600DD100 X 15WA 180S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015240WA12600DD100 X 15WA 240S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]10015320WA12600DD100 X 15WA 320S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎] / Fonte[○]1001540Z12600DD100 X 15Z 40 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎] / Fonte[○]1001560Z12600DD100 X 15Z 60 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier général[◎] / Fonte[○]1001580Z12600DD100 X 15Z 80 S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎] / Fonte[○]10015100Z12600DD100 X 15Z 100S

53.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier général[◎] / Fonte[○]10015120Z12600DD100 X 15Z 120S

101.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Acier général[◎]1802260AA7600DD180 X 22AA 60 S

101.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]1802240SZ7600DD180 X 22SZ 40 S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Quantity per Package(Pieces) 5 Fiber direction Horizontal
Features 1 Cutting Capacity Emphasis Specifications S

Assistance technique