Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BTOP-A3 |
BTOP-A4 |
BTOP-A5 |
BTOP-A6 |
BTOP-A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 5 | 5 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | 40 | ||
4.61 € | 5 | 5 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | 60 | ||
4.37 € | 5 | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 80 | ||
4.61 € | 5 | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 100 | ||
4.61 € | 10 | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 120 |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Non applicable | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles