Feuille de film d'emballage 230x280【1-50 pièces par conditionnement】

Feuille de film d'emballage 230x280
Mirror finish. Resistant to water as well as oil since the base material is polyester film, handling both dry type and wet type.

[Features]
· Mirror finish.
· Curved surface polishing is possible.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Since it is specially adhered uniformly on the polyester film, it has a beautiful finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP-03
RP-05
RP-2
RP-3
RP-5
RP-10
RP-15
RP-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Color

8.36 €

50 5 jours 10000Yellow

8.36 €

50 5 jours 8000Pink

158.44 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6000Light blue

6.97 €

50 5 jours 4000Light Green

8.36 €

50 5 jours 3000Violet

8.39 €

50 5 jours 1500Yellow Green

8.85 €

50 18 jours 1000Orange

8.34 €

50 5 jours 600Green

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Film Usage Polissage à la main Abrasive material Alundum (alumine)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Type Unprocessed lining
For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 50

Assistance technique