Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C1000-AFXH-6-17 |
C1000-AFXH-10-20 |
WA600-AFXH-6-17 |
WA600-AFXH-10-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 1000 | 6 | 17 | C Abrasive Grain | |
70.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1000 | 10 | 20 | C Abrasive Grain | |
59.37 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 600 | 6 | 17 | WA Abrasive Grain | ||
65.22 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 600 | 10 | 20 | WA Abrasive Grain |
Loading...
Type | Meule en caoutchouc | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(Piece) | 25 | Joining Agent Type | AFX-H (soft) | Maximum rotation speed used(min−1) | 30000 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles