Référence fabricant: FFR6025
Marque: YANASE
Prix: 10.66 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FFR6025
Application | Polissage | Material | Feutre | Outer Diameter(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Length(mm) | 33 |
Packaging Quantity(Book) | 5 | Maximum Engine Speed(min-1) | 12000 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue FF, le numéro d'article est le suivant: FFR6025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FFR6025.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles