• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille Torx (inviolable)

Douille Torx (inviolable)
  • Remise sur volume
A socket optimal for tightening and loosening of tamper-proof Torx screws.
[Features]
· A socket ideal for tightening and loosening T type tamper-proof Torx screws.
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket.
· Can be used for tightening and loosening Torx screws.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4TX-T30H
4TX-T40H
4TX-T45H
4TX-T50H
4TX-T55H
4TX-T60H
4TX-T70H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

13.21 €

1 9 jours T27/T30/T40422290

18.50 €

1 Disponible 5 jours T27/T30/T40422290

14.47 €

1 5 jours T45/T50/T55392295

14.52 €

1 9 jours T45/T50/T554222100

16.12 €

1 5 jours T45/T50/T553922150

18.55 €

1 5 jours T60/T703922240

20.14 €

1 9 jours T60/T703625275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé à douille manuelle Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Single Product/Set Classification Unité
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 74

Assistance technique