Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4TX-T30HL |
4TX-T40HL |
4TX-T45HL |
4TX-T50HL |
4TX-T55HL |
4TX-T60HL |
4TX-T70HL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 5 jours | T27/T30/T40 | 100 | 22 | 115 | ||
16.32 € | 1 | 9 jours | T27/T30/T40 | 100 | 22 | 120 | ||
17.21 € | 1 | 9 jours | T45/T50/T55 | 100 | 22 | 120 | ||
17.21 € | 1 | 9 jours | T45/T50/T55 | 100 | 22 | 120 | ||
19.64 € | 1 | 9 jours | T45/T50/T55 | 97 | 22 | 210 | ||
22.58 € | 1 | 9 jours | T60/T70 | 97 | 22 | 320 | ||
24.70 € | 1 | 9 jours | T60/T70 | 94 | 25 | 390 |
Loading...
Type (Shape) | Clé à douille manuelle | Tip shape / tamper-proof | Type T inviolable | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 12.7mm(1/2") | Overall length (L dimension)(mm) | 132 |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles