Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEX40-150
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Vous vous trouvez sur la page de Rallonge SUS, SEX40-150, le numéro d'article est le suivant: SEX40-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEX40-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles