Douille impact 8NV

Douille impact 8NV
Socket that is resistant to impact and ideal for maintenance of large industrial machines.
[Features]
· An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery and cars.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8NV-17
8NV-19
8NV-21
8NV-22
8NV-23
8NV-24
8NV-26
8NV-27
8NV-28
8NV-29
8NV-30
8NV-32
8NV-33
8NV-34
8NV-35
8NV-36
8NV-38
8NV-41
8NV-46
8NV-50
8NV-54
8NV-55
8NV-58
8NV-60
8NV-63
8NV-65
8NV-67
8NV-70
8NV-71
8NV-75
8NV-77
8NV-80
8NV-85
8NV-90
8NV-95
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

34.34 €

1 5 jours 175833481314

34.28 €

1 5 jours 195833.5481416

34.34 €

1 6 jours 215836481518

34.42 €

1 9 jours 225837.5481518

35.08 €

1 9 jours 235839481520

35.09 €

1 9 jours 245840481720

35.15 €

1 9 jours 265842.5481722

35.33 €

1 5 jours 275845481722

35.54 €

1 9 jours 285848481722

35.50 €

1 9 jours 295848481722

35.48 €

1 5 jours 305849.0501725

36.35 €

1 10 jours 326552.5502125

38.56 €

1 5 jours 336553.0502325

38.64 €

1 10 jours 346554502325

39.32 €

1 10 jours 356555522325

40.02 €

1 5 jours 366557542330

41.64 €

1 9 jours 387058.0552530

45.16 €

1 9 jours 417062.0552535

55.38 €

1 7 jours 467569552735

70.90 €

1 9 jours 507874553038

76.97 €

1 9 jours 547878553041

85.33 €

1 5 jours 557880553041

118.27 €

1 9 jours 587884.05530-

124.71 €

1 9 jours 608087.05530-

128.46 €

1 9 jours 6382906036.5-

100.89 €

1 9 jours 6585906038.5-

141.16 €

1 6 jours 6787976038.5-

141.47 €

1 9 jours 70901006041.5-

153.31 €

1 9 jours 7190101.06042.0-

166.99 €

1 9 jours 75951046042.0-

196.58 €

1 5 jours 77971076043-

199.80 €

1 9 jours 801001116043-

226.17 €

1 9 jours 851051186046-

267.05 €

1 9 jours 901101246049-

313.87 €

1 9 jours 951151306052-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Assistance technique