Rallonge EX60 / 610 / 611

Rallonge EX60 / 610 / 611
7 types of extension bar with 19.0 sq. drive.
[Features]
· Used when operation with a handle is not easy, in a deep and narrow place or the like.
· Ideal for times when extension of the socket is desirable or the handle is difficult to operate.
· Can be used for socket extension for work in deep and narrow areas.
· Seven types ranging in size from 75 to 400 mm are available in this diverse lineup.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large industrial machinery, cars, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
610
611
EX60-075
EX60-100
EX60-125
EX60-150
EX60-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

32.98 €

1 9 jours 200

55.12 €

1 9 jours 400

24.19 €

1 9 jours 75

28.10 €

1 9 jours 100

29.47 €

1 9 jours 125

31.40 €

1 5 jours 150

47.93 €

1 9 jours 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Type de pièce de raccordement Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Assistance technique