Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2S-03 |
2S-04 |
2S-05 |
2S-06 |
2S-07 |
2S-08 |
2S-09 |
2S-4.5 |
2S-5.5 |
2S-10 |
2S-11 |
2S-12 |
2S-13 |
2S-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 5 jours | 3 | 21 | 6 | 13 | 3 | 2.0 | ||
5.03 € | 1 | 9 jours | 4 | 21 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | ||
5.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 22 | 8.0 | 13 | 5 | 4 | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | 6 | 22 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | 7 | 22 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | 8 | 22 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
5.63 € | 1 | 9 jours | 9 | 22 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
5.44 € | 1 | 9 jours | 4.5 | 21 | 7.0 | 13 | 4 | 3.5 | ||
5.63 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 22 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 23.5 | 14.0 | 13 | 7 | 8 | ||
5.63 € | 1 | 9 jours | 11 | 23.5 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
5.65 € | 1 | 9 jours | 12 | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 5 jours | 13 | 23.5 | 18 | 16.0 | 10 | 10 | ||
6.13 € | 1 | 9 jours | 14 | 23.5 | 19 | 17 | 10 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles