• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille embout tournevis 2H-M2

Douille embout tournevis 2H-M2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 2H-M2
  • Douille embout tournevis 2H-M2

Détails du produit:

Référence fabricant: 2H-M2

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 7.35

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2H-M2

Référence pièce
2H-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tête plate (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 49
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 13 Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Douille embout tournevis 2H-M2, le numéro d'article est le suivant: 2H-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2H-M2.

Assistance technique