Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2H-03L |
2H-04L |
2H-05L |
2H-06L |
2H-07L |
2H-08L |
2H-2.5L |
2H-10L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 5 jours | 3 | 13 | 6 | 78 | ||
9.40 € | 1 | 5 jours | 4 | 13 | 6 | 78 | ||
9.40 € | 1 | 5 jours | 5 | 13 | 8 | 78 | ||
10.03 € | 1 | 5 jours | 6 | 15 | 8 | 78 | ||
9.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 7 | 15 | 8 | 76 | ||
9.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 15 | - | 74 | ||
9.40 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 13 | 6 | 80 | ||
10.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17 | - | 73 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles