Douille hexagonale longue 4H-L

Douille hexagonale longue 4H-L
  • Remise sur volume
A long type socket ideal for work in deep places.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Long type with an overall length of 100 mm.
· Can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

12.46 €

1 9 jours 32268

12.46 €

1 5 jours 42268

12.51 €

1 5 jours 52268

12.54 €

1 9 jours 62268

12.65 €

1 5 jours 72268

13.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

82268

14.74 €

1 Jour même

Stock

102265

15.75 €

1 5 jours 122265

16.84 €

1 5 jours 142265

18.52 €

1 9 jours 172562

22.97 €

1 9 jours 192860

27.89 €

1 5 jours 222860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique