• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille Torx (robuste), 4TX-T

Douille Torx (robuste), 4TX-T
  • Remise sur volume
Manual socket ideal for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4TX-T30
4TX-T40
4TX-T45
4TX-T50
4TX-T55
4TX-T60
4TX-T70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

12.51 €

1 9 jours T30422290

13.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

T40422290

13.60 €

1 5 jours T45422295

13.63 €

1 9 jours T504222100

14.73 €

1 9 jours T553922150

17.94 €

1 5 jours T603922240

19.51 €

1 9 jours T703625275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé à douille manuelle Tip shape / tamper-proof Type à forte poignée en T Single Product/Set Classification Unité
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 74

Assistance technique