Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2H-03S |
2H-04S |
2H-05S |
2H-06S |
2H-07S |
2H-08S |
2H-2.5S |
2H-10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 5 jours | 3 | 9 | ||
5.95 € | 1 | 9 jours | 4 | 9 | ||
5.88 € | 1 | 9 jours | 5 | 11 | ||
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 14 | |
6.29 € | 1 | 9 jours | 7 | 14 | ||
6.35 € | 1 | 9 jours | 8 | 18 | ||
5.75 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 8 | ||
6.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 18 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 25 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) | 9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles