Ensemble clé-douilles 160M

Ensemble clé-douilles 160M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Deluxe type socket wrench set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· Demonstrates good and safe operability.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

160M

Référence pièce
160M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

272.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 160M, le numéro d'article est le suivant: 160M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 160M.

Assistance technique