Rallonge SUS, SEX30-075

Rallonge SUS, SEX30-075

Détails du produit:

Référence fabricant: SEX30-075

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 61.30

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEX30-075

Référence pièce
SEX30-075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.30 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 75 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge SUS, SEX30-075, le numéro d'article est le suivant: SEX30-075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEX30-075.

Assistance technique