Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4E-17 |
4E-19 |
4E-21 |
4E-22 |
4E-23 |
4E-24 |
4E-27 |
4E-30 |
4E-32 |
4E-36 |
4.00E-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | 9 jours | 17 | 37 | 29 | 25 | 13 | 14 | ||
12.93 € | 1 | 9 jours | 19 | 39 | 32 | 27 | 14 | 16 | ||
13.76 € | 1 | 9 jours | 21 | 39.5 | 35 | 28 | 15 | 18 | ||
13.83 € | 1 | 9 jours | 22 | 39.5 | 36 | 29 | 15 | 18 | ||
13.27 € | 1 | 9 jours | 23 | 40.5 | 37 | 30 | 16 | 20 | ||
14.36 € | 1 | 9 jours | 24 | 43 | 39 | 31 | 17 | 21 | ||
16.31 € | 1 | 9 jours | 27 | 45 | 43 | 34.5 | 19 | 22 | ||
18.05 € | 1 | 5 jours | 30 | 49 | 48 | 38 | 21 | 25 | ||
21.97 € | 1 | 9 jours | 32 | 55 | 51 | 43 | 21 | 25 | ||
30.67 € | 1 | 9 jours | 36 | 60 | 57 | 44 | 24 | 29 | ||
10.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 14 | 36 | 24 | 23 | 12 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 8 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles