Douille hexagonale (robuste), 3KH

Douille hexagonale (robuste), 3KH
  • Remise sur volume
Hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KH-03
3KH-04
3KH-05
3KH-06
3KH-08
3KH-10
3KH-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

8.36 €

1 9 jours 34817619

8.90 €

1 9 jours 44817619

12.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

55017821

9.01 €

1 8 jours 65019821

10.15 €

1 9 jours 85319-24

10.33 €

1 9 jours 105519-26

14.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

126022-30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail manuel / l'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique