Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TX-T10 |
3TX-T15 |
3TX-T20 |
3TX-T25 |
3TX-T27 |
3TX-T30 |
3TX-T40 |
3TX-T45 |
3TX-T50 |
3TX-T55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € | 1 | 9 jours | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 5 jours | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 9 jours | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
11.07 € | 1 | 9 jours | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
10.92 € | 1 | 9 jours | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | ||
11.75 € | 1 | 5 jours | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.28 € | 1 | 9 jours | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.54 € | 1 | 5 jours | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.57 € | 1 | 9 jours | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | ||
14.19 € | 1 | 9 jours | T45/T50/T55 | 67 | 37 | 22 | 70 |
Loading...
Type (Shape) | Clé à douille manuelle | Tip shape / tamper-proof | Type à forte poignée en T | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles