Joint universel pour impact NJ80

Joint universel pour impact NJ80
Impact wrench attachment with 25.4 mm insertion.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· The angle is approximately 30°.
· For impact wrenches and power tools.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ80

Référence pièce
NJ80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 138 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 55

Vous vous trouvez sur la page de Joint universel pour impact NJ80, le numéro d'article est le suivant: NJ80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ80.

Assistance technique