Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
206 |
207 |
EX20-028 |
EX20-075 |
EX20-100 |
EX20-200 |
EX20-300 |
EX20-400 |
EX20-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 9 jours | 50 | ||
9.73 € | 1 | 5 jours | 150 | ||
7.42 € | 1 | 5 jours | 28 | ||
8.50 € | 1 | 9 jours | 75 | ||
8.57 € | 1 | 9 jours | 100 | ||
14.39 € | 1 | 5 jours | 200 | ||
19.87 € | 1 | 5 jours | 300 | ||
21.30 € | 1 | 9 jours | 400 | ||
29.46 € | 1 | 9 jours | 600 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 12.5 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles