Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
305 |
306 |
307 |
EX30-032 |
EX30-050 |
EX30-100 |
EX30-1000 |
EX30-125 |
EX30-200 |
EX30-250 |
EX30-400 |
EX30-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | 5 jours | 75 | ||
11.52 € | 1 | 9 jours | 150 | ||
20.90 € | 1 | 5 jours | 300 | ||
8.69 € | 1 | 5 jours | 32 | ||
9.04 € | 1 | 5 jours | 50 | ||
10.49 € | 1 | 5 jours | 100 | ||
78.69 € | 1 | 9 jours | 1000 | ||
10.74 € | 1 | 9 jours | 125 | ||
15.62 € | 1 | 5 jours | 200 | ||
17.83 € | 1 | 5 jours | 250 | ||
29.96 € | 1 | 5 jours | 400 | ||
39.64 € | 1 | 9 jours | 600 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles