Référence fabricant: QA-03
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 11.94 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QA-03
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 30 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 36 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur rapide QA-03, le numéro d'article est le suivant: QA-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QA-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles