• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles (8 pans) 3E

Douilles (8 pans) 3E
An octagonal socket with a shape that makes it easy to access bolts and nuts during tightening and loosening work. (9.5 insertion)
[Features]
· Double square (octagon) type that makes it easy to access square bolts and nuts.
· Improves work efficiency when tightening and loosening square nuts and bolts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3E-5.5
3E-10
3E-13
3.00E-07
3.E-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

7.82 €

1 9 jours 5.52710.71754

8.69 €

1 5 jours 1029181888

9.29 €

1 9 jours 13292222910

8.45 €

1 Jour même

Stock

72712.61765

8.45 €

1 Jour même

Stock

82714.71767

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 8 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique