Adaptateur de douille 138

Adaptateur de douille 138

Détails du produit:

Référence fabricant: 138

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 22.41

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

138

Référence pièce
138
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.41 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19.0 concave x 12.7 convex
Socket shape Type de pièce de raccordement Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 46
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 33

Assistance technique