Référence fabricant: 58
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 12.46 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
58
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 32 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de douille 58, le numéro d'article est le suivant: 58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 58.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles