• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à cliquet 371

Poignée à cliquet 371

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 371
  • Poignée à cliquet 371
Standard oval easy-to-use ratchet handle.
[Features]
· A handle for socket wrenches.
· Oval type/20-gear.
· Claw type switching provides excellent durability.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
371
371B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape of Insertion Angle

46.75 €

1 5 jours Convex

52.02 €

1 9 jours Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 270 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20

Assistance technique