Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3H-03L |
3H-04L |
3H-05L |
3H-06L |
3H-07L |
3H-08L |
3H-10L |
3H-12L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 € | 1 | 5 jours | 3 | 17 | 6 | 73 | ||
10.00 € | 1 | 9 jours | 4 | 17 | 6 | 73 | ||
10.02 € | 1 | 5 jours | 5 | 17 | 8 | 73 | ||
10.08 € | 1 | 9 jours | 6 | 17 | 8 | 73 | ||
10.18 € | 1 | 5 jours | 7 | 17 | 8 | 71 | ||
9.74 € | 1 | 9 jours | 8 | 19 | - | 71 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | - | 71 | ||
11.98 € | 1 | 9 jours | 12 | 22 | - | 70 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles