• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
  • Remise sur volume
Variable split and variable leads have been used to suppress chatter which is likely to occur during high-speed and high-efficiency processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVL4030-2.5D
GSXVL4040-2.5D
GSXVL4050-2.5D
GSXVL4060-2.5D
GSXVL4080-2.5D
GSXVL4100-2.5D
GSXVL4120-2.5D
GSXVL4160-2.5D
GSXVL4200-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

64.97 €

1 Disponible 6 jours 37.56453

68.41 €

1 Disponible 6 jours 4106454

72.98 €

1 Disponible 6 jours 512.56505

83.29 €

1 6 jours 6156506

102.54 €

1 6 jours 8208608

98.17 €

1 6 jours 1025107010

116.33 €

1 6 jours 1230127512

250.12 €

1 6 jours 1640169016

363.61 €

1 6 jours 20502010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique