Fraise G standard, 4 cannelures 4GE

Fraise G standard, 4 cannelures 4GE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fraise G standard, 4 cannelures 4GE
  • Fraise G standard, 4 cannelures 4GE
  • Remise sur volume
It is a general-purpose coating end drill for machining from steel and stainless steel to aluminum. Suitable for side surface machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GE2.5
4GE3
4GE3.5
4GE4
4GE4.5
4GE5
4GE5.5
4GE6
4GE6.5
4GE7
4GE7.5
4GE8
4GE8.5
4GE9
4GE9.5
4GE10
4GE10.5
4GE11
4GE11.5
4GE12
4GE12.5
4GE13
4GE13.5
4GE14
4GE14.5
4GE15
4GE15.5
4GE16
4GE16.5
4GE17
4GE17.5
4GE18
4GE18.5
4GE19
4GE19.5
4GE20
4GE21
4GE22
4GE23
4GE24
4GE25
4GE26
4GE27
4GE28
4GE29
4GE30
4GE31
4GE32
4GE33
4GE34
4GE35
4GE36
4GE37
4GE38
4GE39
4GE40
4GE42
4GE42X42
4GE45
4GE45X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

37.75 €

1 Disponible 6 jours 2.57650

33.36 €

1 Disponible 6 jours 39650

46.64 €

1 6 jours 3.512860

39.54 €

1 6 jours 412860

34.44 €

1 6 jours 4.515860

38.03 €

1 6 jours 515860

41.53 €

1 Disponible 6 jours 5.515860

38.03 €

1 6 jours 615860

37.78 €

1 Disponible 6 jours 6.5201065

37.78 €

1 Disponible 6 jours 7201065

37.78 €

1 Disponible 6 jours 7.5201065

41.77 €

1 6 jours 8201065

42.16 €

1 Disponible 6 jours 8.5251075

35.33 €

1 Disponible 6 jours 9251075

48.41 €

1 6 jours 9.5251075

46.28 €

1 6 jours 10251075

76.46 €

1 Disponible 6 jours 10.5301280

47.70 €

1 Disponible 6 jours 11301280

76.46 €

1 Disponible 6 jours 11.5301280

65.28 €

1 6 jours 12301280

95.74 €

1 6 jours 12.5351690

76.83 €

1 Disponible 6 jours 13351690

95.74 €

1 Disponible 6 jours 13.5351690

59.93 €

1 Disponible 6 jours 14351690

103.89 €

1 Disponible 6 jours 14.5401695

64.92 €

1 Disponible 6 jours 15401695

110.15 €

1 6 jours 15.5401695

81.92 €

1 Disponible 6 jours 16401695

97.34 €

1 6 jours 16.54020105

102.71 €

1 6 jours 174020105

100.05 €

1 6 jours 17.54020105

113.49 €

1 6 jours 184020105

111.19 €

1 6 jours 18.54520110

94.97 €

1 6 jours 194520110

111.19 €

1 6 jours 19.54520110

130.84 €

1 6 jours 204520110

103.17 €

1 6 jours 214520110

115.56 €

1 6 jours 224520110

118.65 €

1 6 jours 235025120

118.65 €

1 6 jours 245025120

99.85 €

1 6 jours 255025120

136.87 €

1 6 jours 265025120

154.39 €

1 6 jours 275525125

154.39 €

1 6 jours 285525125

178.73 €

1 6 jours 295525125

204.95 €

1 6 jours 305525125

251.55 €

1 6 jours 316032145

251.55 €

1 6 jours 326032145

284.01 €

1 6 jours 336032145

284.01 €

1 6 jours 346032145

284.01 €

1 6 jours 356032145

307.10 €

1 6 jours 366032145

327.36 €

1 6 jours 376532150

327.36 €

1 6 jours 386532150

376.67 €

1 6 jours 396532150

376.67 €

1 6 jours 406532150

453.44 €

1 6 jours 426532150

531.43 €

1 6 jours 426542155

528.64 €

1 Disponible 6 jours 457032155

618.53 €

1 6 jours 457042160

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique