Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.32 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 6 | 65 | ||
60.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 8 | 70 | ||
60.54 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 8 | 75 | ||
60.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 8 | 75 | ||
70.65 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 10 | 95 | ||
70.65 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 10 | 95 | ||
78.91 € | 1 | 6 jours | 9 | 45 | 10 | 110 | ||
79.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 12 | 110 | ||
97.04 € | 1 | 6 jours | 11 | 55 | 12 | 120 | ||
97.04 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 120 | ||
134.91 € | 1 | 6 jours | 13 | 55 | 16 | 125 | ||
134.91 € | 1 | 6 jours | 14 | 55 | 16 | 125 | ||
104.39 € | 1 | 6 jours | 15 | 65 | 16 | 135 | ||
116.87 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 16 | 135 | ||
143.23 € | 1 | 6 jours | 17 | 65 | 20 | 145 | ||
143.23 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 20 | 145 | ||
162.81 € | 1 | 6 jours | 19 | 75 | 20 | 155 | ||
162.81 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 155 | ||
206.10 € | 1 | 6 jours | 21 | 75 | 20 | 165 | ||
206.10 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 20 | 165 | ||
256.91 € | 1 | 6 jours | 23 | 90 | 25 | 180 | ||
256.91 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 25 | 180 | ||
256.91 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 25 | 180 | ||
283.75 € | 1 | 6 jours | 26 | 90 | 25 | 180 | ||
329.93 € | 1 | 6 jours | 27 | 90 | 25 | 180 | ||
329.93 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 25 | 180 | ||
404.83 € | 1 | 6 jours | 29 | 90 | 25 | 180 | ||
404.83 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 25 | 180 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Alliage HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles