Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 6 | 50 | ||
51.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 6 | 50 | |
51.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 6 | 50 | |
57.98 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 8 | 8 | 60 | |
50.87 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
51.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 10 | 8 | 60 | |
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 8 | 60 | |
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 12 | 8 | 60 | |
50.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
48.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 14 | 10 | 65 | |
48.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 14 | 10 | 65 | |
48.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 14 | 10 | 65 | |
48.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 14 | 10 | 65 | |
56.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 18 | 10 | 75 | |
56.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 18 | 10 | 75 | |
64.58 € | 1 | 7 jours | 9.5 | 18 | 10 | 75 | ||
56.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | 12 | 75 | |
88.89 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 80 | ||
78.28 € | 1 | 7 jours | 12 | 22 | 12 | 80 | ||
95.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 26 | 16 | 90 | |
95.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 26 | 16 | 90 | |
107.47 € | 1 | 6 jours | 15 | 30 | 16 | 95 | ||
115.50 € | 1 | 6 jours | 16 | 30 | 16 | 95 | ||
97.34 € | 1 | 6 jours | 17 | 35 | 20 | 105 | ||
97.34 € | 1 | 6 jours | 18 | 35 | 20 | 105 | ||
118.68 € | 1 | 6 jours | 19 | 40 | 20 | 110 | ||
118.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 20 | 110 | ||
162.85 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 125 | ||
118.17 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 125 | ||
164.57 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
164.57 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
164.57 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
181.42 € | 1 | 6 jours | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
216.55 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
216.55 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
260.24 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
260.24 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 135 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Alliage HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles