Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGFREU16 |
SGFREU20 |
SGFREU25 |
SGFREU30 |
SGFREU35 |
SGFREU40 |
SGFREU50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.74 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 200 | 72 | 14.3 | 72 | ||
148.57 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 225 | 90 | 18 | 90 | ||
295.65 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 5 | 25 | 250 | 113 | 23 | 113 | ||
328.62 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 5 | 25 | 270 | - | - | - | ||
623.66 € | 1 | 6 jours | 35 | 53 | 6 | 32 | 290 | - | - | - | ||
867.80 € | 1 | 6 jours | 40 | 63 | 6 | 32 | 310 | - | - | - | ||
1,335.04 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 6 | 42 | 350 | - | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Alliage HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles