Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Chamfer angle θ | Overall Length L (mm) | Tip diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 9 | 60° | 48 | 0.75 | |
16.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 90° | 48 | - | |
25.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 9 | 120° | 48 | - | |
24.15 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 140° | 48 | - | ||
25.04 € | 1 | 7 jours | 4 | 12 | 60° | 52 | 1 | ||
17.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 90° | 52 | - | ||
16.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 120° | 52 | - | |
18.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 12 | 140° | 52 | - | |
22.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 14 | 60° | 60 | 1.25 | |
21.49 € | 1 | 6 jours | 5 | 14 | 90° | 60 | - | ||
22.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 14 | 120° | 60 | - | |
29.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 14 | 140° | 60 | - | |
23.92 € | 2 | Disponible | 10 jours | 6 | 15 | 60° | 66 | 1.5 | |
22.63 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 90° | 66 | - | ||
22.63 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 120° | 66 | - | ||
22.63 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 140° | 66 | - | ||
28.54 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 60° | 79 | 2 | ||
30.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 20 | 90° | 79 | - | |
30.03 € | 1 | 10 jours | 8 | 20 | 120° | 79 | - | ||
30.03 € | 1 | 10 jours | 8 | 20 | 140° | 79 | - | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 60° | 89 | 2.5 | ||
37.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 120° | 89 | - | |
43.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 140° | 89 | - | ||
60.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 90° | 102 | - | ||
60.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 120° | 102 | - | ||
60.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 140° | 102 | - | ||
90.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 35 | 60° | 115 | 4 | |
86.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 35 | 90° | 115 | - | ||
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 120° | 115 | - | |
95.86 € | 1 | 6 jours | 16 | 35 | 140° | 115 | - | ||
128.51 € | 1 | 10 jours | 20 | 40 | 60° | 131 | 5 | ||
128.51 € | 1 | 10 jours | 20 | 40 | 90° | 131 | - | ||
131.51 € | 1 | 10 jours | 20 | 40 | 120° | 131 | - | ||
111.31 € | 1 | 10 jours | 20 | 40 | 140° | 131 | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Chamfer angle θ
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles