Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AQDED3F3.0 |
AQDED3F4.0 |
AQDED3F5.0 |
AQDED3F6.0 |
AQDED3F7.0 |
AQDED3F8.0 |
AQDED3F9.0 |
AQDED3F10.0 |
AQDED3F11.0 |
AQDED3F12.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 16 | 48 | Tige droite | 3 | |
85.24 € | 1 | 6 jours | 4 | 22 | 54 | Tige droite | 4 | ||
108.43 € | 1 | 6 jours | 5 | 26 | 70 | Tige de fraise | 6 | ||
120.81 € | 1 | 6 jours | 6 | 28 | 72 | Tige droite | 6 | ||
122.05 € | 1 | 6 jours | 7 | 34 | 78 | Tige de fraise | 8 | ||
135.47 € | 1 | 6 jours | 8 | 37 | 81 | Tige droite | 8 | ||
104.22 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 90 | Tige de fraise | 10 | ||
111.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 43 | 93 | Tige droite | 10 | ||
127.61 € | 1 | 9 jours | 11 | 47 | 104 | Tige de fraise | 12 | ||
134.86 € | 1 | 6 jours | 12 | 51 | 108 | Tige droite | 12 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 180 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles