Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
GSH6060SF-R02 |
GSH6060SF-R05 |
GSH6060SF-R10 |
GSH6080SF-R02 |
GSH6080SF-R05 |
GSH6080SF-R10 |
GSH6100SF-R05 |
GSH6100SF-R10 |
GSH6100SF-R15 |
GSH6100SF-R20 |
GSH6120SF-R05 |
GSH6120SF-R10 |
GSH6120SF-R15 |
GSH6120SF-R20 |
GSH8160SF-R10 |
GSH8160SF-R15 |
GSH8160SF-R20 |
GSH8200SF-R10 |
GSH8200SF-R15 |
GSH8200SF-R20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.52 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.2 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.2 | 6 | ||
113.52 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.5 | 6 | ||
113.52 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 13 | 6 | 50 | 6 | 1 | 6 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.2 | 19 | 6 | 60 | 8 | 0.2 | 8 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 19 | 6 | 60 | 8 | 0.5 | 8 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 19 | 6 | 60 | 8 | 1 | 8 | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 22 | 6 | 70 | 10 | 0.5 | 10 | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 22 | 6 | 70 | 10 | 1 | 10 | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 22 | 6 | 70 | 10 | 1.5 | 10 | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 22 | 6 | 70 | 10 | 2 | 10 | ||
166.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 26 | 6 | 75 | 12 | 0.5 | 12 | ||
166.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 26 | 6 | 75 | 12 | 1 | 12 | ||
166.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 26 | 6 | 75 | 12 | 1.5 | 12 | ||
166.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 26 | 6 | 75 | 12 | 2 | 12 | ||
319.41 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 32 | 8 | 90 | 16 | 1 | 16 | ||
319.41 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.5 | 32 | 8 | 90 | 16 | 1.5 | 16 | ||
319.41 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 32 | 8 | 90 | 16 | 2 | 16 | ||
475.23 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 38 | 8 | 100 | 20 | 1 | 20 | ||
475.23 € | 1 | 6 jours | 20 | 1.5 | 38 | 8 | 100 | 20 | 1.5 | 20 | ||
475.23 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 38 | 8 | 100 | 20 | 2 | 20 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Type | Rayon | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles