Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
25.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 50 | |
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 12 | 8 | 60 | |
28.57 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 8 | 60 | |
32.62 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 20 | 10 | 65 | |
32.62 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 10 | 65 | |
33.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 25 | 10 | 75 | |
33.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 25 | 10 | 75 | |
37.86 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
36.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
47.01 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 80 | ||
49.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | |
53.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 35 | 16 | 90 | |
53.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | |
59.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 40 | 16 | 95 | |
64.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 95 | |
77.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 40 | 20 | 105 | |
77.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 20 | 105 | |
106.44 € | 1 | 6 jours | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
93.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 110 | |
111.81 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 110 | ||
111.81 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 110 | ||
134.10 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 25 | 120 | ||
134.10 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 25 | 120 | ||
134.10 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 26 | 50 | 25 | 120 | ||
116.95 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 125 | ||
116.95 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 125 | ||
140.67 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 25 | 125 | ||
140.67 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 125 | ||
173.54 € | 1 | 6 jours | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
173.54 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 jours | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 jours | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
229.70 € | 1 | 6 jours | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
246.24 € | 1 | 6 jours | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
246.24 € | 1 | 6 jours | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
284.30 € | 1 | 6 jours | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
284.30 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 150 | ||
322.37 € | 1 | 6 jours | 42 | 65 | 32 | 150 | ||
379.02 € | 1 | 6 jours | 42 | 65 | 42 | 155 | ||
398.20 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 32 | 155 | ||
467.01 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 42 | 160 | ||
423.16 € | 1 | 6 jours | 48 | 70 | 32 | 155 | ||
496.12 € | 1 | 6 jours | 48 | 70 | 42 | 160 | ||
474.96 € | 1 | 6 jours | 50 | 70 | 32 | 155 | ||
556.04 € | 1 | 6 jours | 50 | 70 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles