Foret Aqua EX type standard AQDEXR

Foret Aqua EX type standard AQDEXR
Carbide universal drill capable of stable high efficiency machining across a wide range of speeds from medium-low to high speed.
[Features]
· Shape of the new cutting edge greatly improves chip discharge performance.
· The cutting resistance is reduced to provide stable machining even on small machines.
· A special lubrication function film is provided on the surface layer of the AlCrSi coating.
· Longer life by improving lubricity and heat/abrasion resistance.
· The unique thinning shape increases biting and reduces cutting resistance.
[Applications]
· Ideal for thin work materials and small low-rigidity processing machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXR0200
AQDEXR0210
AQDEXR0220
AQDEXR0230
AQDEXR0240
AQDEXR0250
AQDEXR0260
AQDEXR0270
AQDEXR0280
AQDEXR0290
AQDEXR0300
AQDEXR0310
AQDEXR0320
AQDEXR0330
AQDEXR0340
AQDEXR0350
AQDEXR0360
AQDEXR0370
AQDEXR0380
AQDEXR0390
AQDEXR0400
AQDEXR0410
AQDEXR0420
AQDEXR0430
AQDEXR0440
AQDEXR0450
AQDEXR0460
AQDEXR0470
AQDEXR0480
AQDEXR0490
AQDEXR0500
AQDEXR0510
AQDEXR0520
AQDEXR0530
AQDEXR0540
AQDEXR0550
AQDEXR0560
AQDEXR0570
AQDEXR0580
AQDEXR0590
AQDEXR0600
AQDEXR0610
AQDEXR0620
AQDEXR0630
AQDEXR0640
AQDEXR0650
AQDEXR0660
AQDEXR0670
AQDEXR0680
AQDEXR0690
AQDEXR0700
AQDEXR0710
AQDEXR0720
AQDEXR0730
AQDEXR0740
AQDEXR0750
AQDEXR0760
AQDEXR0770
AQDEXR0780
AQDEXR0790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

89.32 €

1 6 jours 21549Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.11749Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.21749Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.31749Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.41749Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.51749Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.61949Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.71949Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 2.81949Tige de fraise3

93.76 €

1 6 jours 2.91949Tige de fraise3

89.32 €

1 6 jours 31949Tige droite3

100.98 €

1 6 jours 3.12460Tige de fraise4

96.14 €

1 6 jours 3.22460Tige de fraise4

96.14 €

1 6 jours 3.32460Tige de fraise4

96.14 €

1 6 jours 3.42460Tige de fraise4

96.14 €

1 6 jours 3.52460Tige de fraise4

100.98 €

1 6 jours 3.62760Tige de fraise4

100.98 €

1 6 jours 3.72760Tige de fraise4

100.98 €

1 6 jours 3.82760Tige de fraise4

106.24 €

1 6 jours 3.92760Tige de fraise4

100.98 €

1 6 jours 42760Tige droite4

113.54 €

1 6 jours 4.13176Tige de fraise5

108.39 €

1 6 jours 4.23176Tige de fraise5

108.39 €

1 6 jours 4.33176Tige de fraise5

113.54 €

1 6 jours 4.43176Tige de fraise5

108.39 €

1 6 jours 4.53176Tige de fraise5

115.59 €

1 6 jours 4.63876Tige de fraise5

115.59 €

1 6 jours 4.73876Tige de fraise5

115.59 €

1 6 jours 4.83876Tige de fraise5

115.59 €

1 6 jours 4.93876Tige de fraise5

115.59 €

1 6 jours 53876Tige droite5

122.89 €

1 6 jours 5.13981Tige de fraise6

122.89 €

1 6 jours 5.23981Tige de fraise6

122.89 €

1 6 jours 5.33981Tige de fraise6

122.89 €

1 6 jours 5.43981Tige de fraise6

129.08 €

1 6 jours 5.53981Tige de fraise6

128.04 €

1 6 jours 5.64181Tige de fraise6

128.04 €

1 6 jours 5.74181Tige de fraise6

128.04 €

1 6 jours 5.84181Tige de fraise6

128.04 €

1 6 jours 5.94181Tige de fraise6

128.04 €

1 6 jours 64181Tige droite6

134.33 €

1 6 jours 6.14283Tige de fraise7

128.15 €

1 6 jours 6.24283Tige de fraise7

128.15 €

1 6 jours 6.34283Tige de fraise7

128.15 €

1 6 jours 6.44283Tige de fraise7

134.20 €

1 6 jours 6.54283Tige de fraise7

95.29 €

1 6 jours 6.64383Tige de fraise7

95.29 €

1 6 jours 6.74383Tige de fraise7

95.29 €

1 6 jours 6.84383Tige de fraise7

95.29 €

1 6 jours 6.94383Tige de fraise7

95.29 €

1 6 jours 74383Tige droite7

101.87 €

1 6 jours 7.14590Tige de fraise8

106.91 €

1 6 jours 7.24590Tige de fraise8

106.91 €

1 6 jours 7.34590Tige de fraise8

101.87 €

1 6 jours 7.44590Tige de fraise8

101.87 €

1 6 jours 7.54590Tige de fraise8

111.23 €

1 6 jours 7.64890Tige de fraise8

111.23 €

1 6 jours 7.74890Tige de fraise8

106.20 €

1 6 jours 7.84890Tige de fraise8

106.20 €

1 6 jours 7.94890Tige de fraise8

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique