• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-foret Aqua AQMD

Micro-foret Aqua AQMD
  • Remise sur volume
A drill that is difficult to break and stable for machining.
[Features]
· Employs cemented carbide ideal for small diameter hole drilling.
· A drill with high rigidity is used.
· The cutting load has been reduced by circumferential clearance and thinning.
[Applications]
· Hard to break and capable of stable processing thanks to the high-rigidity shape and the use of carbide alloy ideal for small diameter drilling work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQMD0.2
AQMD0.3
AQMD0.4
AQMD0.5
AQMD0.6
AQMD0.7
AQMD0.8
AQMD0.9
AQMD0.21
AQMD0.22
AQMD0.23
AQMD0.24
AQMD0.25
AQMD0.26
AQMD0.27
AQMD0.28
AQMD0.29
AQMD0.31
AQMD0.32
AQMD0.33
AQMD0.34
AQMD0.35
AQMD0.36
AQMD0.37
AQMD0.38
AQMD0.39
AQMD0.41
AQMD0.42
AQMD0.43
AQMD0.44
AQMD0.45
AQMD0.46
AQMD0.47
AQMD0.48
AQMD0.49
AQMD0.51
AQMD0.52
AQMD0.53
AQMD0.54
AQMD0.55
AQMD0.56
AQMD0.57
AQMD0.58
AQMD0.59
AQMD0.61
AQMD0.62
AQMD0.63
AQMD0.64
AQMD0.65
AQMD0.66
AQMD0.67
AQMD0.68
AQMD0.69
AQMD0.71
AQMD0.72
AQMD0.73
AQMD0.74
AQMD0.75
AQMD0.76
AQMD0.77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

49.95 €

1 Disponible 6 jours 0.22.538

45.94 €

1 6 jours 0.3338

45.94 €

1 6 jours 0.4538

38.10 €

1 6 jours 0.5638

35.42 €

1 6 jours 0.6738

42.78 €

1 6 jours 0.7938

35.42 €

1 6 jours 0.81038

35.42 €

1 6 jours 0.91138

66.39 €

1 6 jours 0.212.538

59.03 €

1 6 jours 0.222.538

56.24 €

1 Disponible 6 jours 0.232.538

63.60 €

1 6 jours 0.242.538

59.03 €

1 6 jours 0.252.538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.262.538

56.35 €

1 6 jours 0.272.538

58.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.282.538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.292.538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.31338

61.02 €

1 7 jours 0.32338

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.33338

56.35 €

1 6 jours 0.34338

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.35438

56.35 €

1 6 jours 0.36438

61.02 €

1 Disponible 6 jours 0.37438

56.35 €

1 6 jours 0.38438

56.35 €

1 6 jours 0.39438

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.41538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.42538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.43538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.44538

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.45538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.46538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.47538

53.67 €

1 Disponible 6 jours 0.48538

53.67 €

1 7 jours 0.49538

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.51638

56.07 €

1 Disponible 6 jours 0.52638

56.07 €

1 6 jours 0.53638

51.20 €

1 6 jours 0.54638

38.72 €

1 Disponible 6 jours 0.55638

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.56638

48.72 €

1 6 jours 0.57638

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.58638

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.59638

48.72 €

1 6 jours 0.61738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.62738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.63738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.64738

38.72 €

1 Disponible 6 jours 0.65738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.66738

58.54 €

1 6 jours 0.67738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.68738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.69738

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.71938

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.72938

51.20 €

1 6 jours 0.73938

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.74938

38.72 €

1 Disponible 6 jours 0.75938

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.76938

48.72 €

1 Disponible 6 jours 0.77938

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 3 tip angle(Degree) 140 Units Ordered(Book) 1
Coating Details AQEX Coating

Assistance technique