Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DMF1010-200 |
DMF1510-200 |
DMF1510-400 |
DMF2010-200 |
DMF2010-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | ||
24.91 € | 1 | 6 jours | 15 | 200 | ||
24.91 € | 1 | 7 jours | 15 | 400 | ||
37.27 € | 1 | 6 jours | 20 | 200 | ||
37.27 € | 1 | 7 jours | 20 | 400 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 10000 |
Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine | Packaging Quantity(units/sheets) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles