Lame 4 cannelures série GSX MILL 4D GSX4C-4D

Lame 4 cannelures série GSX MILL 4D GSX4C-4D
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through dry processing of high hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100C-4D
GSX40150C-4D
GSX40200C-4D
GSX40250C-4D
GSX40300C-4D
GSX40400C-4D
GSX40500C-4D
GSX40600C-4D
GSX40800C-4D
GSX41000C-4D
GSX41200C-4D
GSX41600C-4D
GSX42000C-4D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

64.97 €

1 6 jours 144401

62.23 €

1 7 jours 1.564401.5

46.51 €

1 Disponible 6 jours 284402

39.15 €

1 Disponible 6 jours 2.5104502.5

39.99 €

1 Disponible 6 jours 3126503

44.90 €

1 6 jours 4166504

45.78 €

1 Disponible 6 jours 5206605

53.78 €

1 6 jours 6246606

91.47 €

1 6 jours 8328808

109.84 €

1 6 jours 1040109010

110.81 €

1 6 jours 12481210012

307.86 €

1 6 jours 16641612016

500.78 €

1 6 jours 20802014020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique